Montage-bevestigingsprofiel PS voor VX, TS, VX SE

Artikelnummer: SZ 4182000

Voor de variabele bevestiging van de montagerail 23 x 23 mm.

Artikelnummer:
SZ 4182000
Product omschrijving
Voor de variabele bevestiging van de montagerail 23 x 23 mm.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Levering
1 set = 1 montage-bevestigingsprofiel, 1 schroef M6 x 12 mm, 1 kooimoer M6
Inbouwmogelijkheden
Naar keuze gelijkliggend met: buitenzijde van de kast of binnenwerkse kastbreedte
Op het verticale TS kastprofiel met insteekmoer 8800.808, met adapterrail voor VX-compatibiliteit, in hoogte versteld, met TS montagerail 25 x 38 mm
Op het verticale VX, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
Aan het horizontale VX, TS kastprofiel
Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboring 12,5 x 11 mm
Opmerking
Schuifmoer (aanbevolen: M6)
When mounting in the VX, the mounting bracket should be rotated through 180°. The anti-twist guard is not required.
Geschikt voor behuizingstype
VX
TS
VX SE
Leveringseenheid
24 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Brutogewicht
1,509 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177093362
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
PS Montage-bevestigingsprofiel tbv PS Montagerails 23x23 mm, zinkspuitwerk