Aansluitkabel

Artikelnummer: SZ 4315.600

Voor voeding of doorgaande bedrading.

Artikelnummer:
SZ 4315.600
Uitvoering
Doorgaande bedrading/voedingsunit SZ 2507.500 (met contraconnector en aansluitconnector)
Lengte
4.000 mm
Afmetingen
Lengte: 4.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,48 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177261495
ETIM 7.0
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
SZ Aansluitkabel (oranje) voor doorgaande bedrading/voeding via aansluitunit 2507500, met contraconnector en aansluitconnector, L=4000 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK