Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.
- Bestelnr.:
- SZ 4316000
- Product omschrijving
- Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.
- Materiaal
- Basisgedeelte: polypropyleen
Invoertule/mantel: thermoplastisch elastomeer - Kabelinvoer
- Aantal kabelinvoeren: 8
Max. kabeldiameter: 13 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Behuizingstype: VX SE - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 bij correcte montage
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,786 kg
- Douanetariefnummer
- 40169997
- EAN
- 4028177098664
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Product omschrijving
- PS Kabelinvoertules, 8 kabels per tule, maximale diameter 13 mm, IP 55 bij correcte montage
- Certificaten
- Beschermklasse