Voor zware inbouwcomponenten zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en sleufmontagegaten in de montagerail maken elke bevestigingsmaat mogelijk.
- Artikelnummer:
- SZ 4362000
- Product omschrijving
- Voor zware componenten, zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en langwerpige montagegaten maken elke bevestigingsmaat mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 2 systeemmontagerails (45 x 25 mm)
4 hamerkopbouten M12 x 60 mm
Bevestigingsmateriaal - Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS kastprofiel met insteekmoer 8800.808, met adapterrail voor VX-compatibiliteit, in hoogte versteld, met TS montagerail 25 x 38 mm
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel profiel in de breedte onder en boven of in de diepte onder en boven (zonder montageplaat) via insteekmoer 8800.808
- Aan het horizontale TS kastprofiel: in de diepte (zonder montageplaat)
- Aan bodemrail voor TP
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,69 kg
- Brutogewicht
- 4,16 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099692
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- PS Systeem-montagerails voor zware componenten tbv TS/SE/CM-kasten, voor kastbreedte 800 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding