- Bestelnr.:
- SZ 4540500
- Product omschrijving
- Voor een optimale lastenverdeling bij kraantransport van gekoppelde behuizingen.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Brutogewicht
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
SZ Combihoek roestvaststaal