Deurarretering voor vluchtwegen

Bestelnr.: SZ 4583500

Conventionele deurarreteringen kunnen bij gevaar de vluchtweg blokkeren. De arretering ontgrendelt bij druk automatisch en geeft de deur in beide richtingen vrij. In combinatie met 180°-scharnieren geeft dit de garantie dat geen enkele vluchtweg bij gevaar door gearreteerde deuren kan zijn geblokkeerd.

Bestelnr.:
SZ 4583500
Product omschrijving
Conventionele deurarreteringen kunnen bij gevaar de vluchtweg blokkeren. De arretering ontgrendelt bij druk automatisch en geeft de deur in beide richtingen vrij. In combinatie met 180°-scharnieren geeft dit de garantie dat geen enkele vluchtweg bij gevaar door gearreteerde deuren kan zijn geblokkeerd.
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor behuizingstype
TS
VX SE
PC
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,36 kg
Brutogewicht
0,375 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177576322
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Deurarretering voor vluchtwegen tbv TS/SE/PC-kasten
Documentatie
Handleiding