Voor een doelgerichte kabelinvoer vanaf de onderzijde.
- Bestelnr.:
- VX 5301333
- Uitvoering
- ééndelig, met borstelstrip
- Product omschrijving
- Voor een doelgerichte kabelinvoer vanaf de onderzijde.
- Materiaal
- Moduulplaat: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Moduulplaat: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
- Oppervlak
- Moduulplaat: verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- De combinatie van meerdere bodemplaatmodulen is noodzakelijk om de bodem van VX IT volledig af te sluiten
- Het bodemplaatmoduul kan bij vervanging worden gecombineerd met andere bodemmodulen met een diepte van 237,5 mm
- Opmerking
- Bodemplaatmodulen met borstelstrip niet geschikt voor toepassingen met beschermklasse volgens IEC 60 529
- Afmetingen
- Diepte: 237,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,82 kg
- Brutogewicht
- 2,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950856
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX IT Bodempl.mod kabelinv 1 deel B=800
- Documentatie
- Info sheet