Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.
- Bestelnr.:
- VX 5302036
- Product omschrijving
- Voor een rondom lopende afscheiding van het 19"-montageniveau en een gerichte geleiding van de gekoelde luchtstroom naar de inbouwcomponenten.
- Voordelen
- Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
- Als alternatief schroefbaar
- Afgestemd op de maximale kasthoogte van 47 HE, individueel af te korten
- Toepassingsgebieden
- De borstelset is bestemd voor toepassing in combinatie met twee verticale kabelgoten, aan beide zijden, aan de zijkant van het 19"-montageniveau. Wordt de borstelset gecombineerd met een kabelgoot, dan kan dit als alternatief dienen voor de luchtgeleiderplaat.
- Als gedeeltelijke opbouw is ook een combinatie met luchtgeleiderplaat en kabelgoot mogelijk
- Mogelijkheden
- De borstelset bestaat uit verticale borstelstrips voor plaatsing tussen de kabelgoot en de zijwand en horizontale luchtgeleiderplaten met borstelstrips als afscheiding tussen het dak- en bodembereik van het 19"-montageniveau
- Materiaal
- Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0
Borstel: kunststof, UL 94-HB
Luchtgeleiderplaten: plaatstaal, gelakt - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 2 borstelstrips, verticaal, aan beide zijden
2 luchtgeleiderplaten horizontaal, boven en onder
2 horizontale borstelstrips, boven en onder tussen het 19"-montageniveau
8 borstelstrips tussen kabelgoot en dak- resp. bodemplaat
Incl. bevestigingsmateriaal - Borstellengte
- 48 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Standaard 19"-profielen in de VX IT
- Dynamische 19"-profielen in de VX IT
- Montage-instructie
- Om de kabelgoot in combinatie met de borstelkit als element voor luchtgeleiding toe te passen, moeten de kabeldoorvoeropeningen in de kabelgoot worden afgesloten of met een kabeldoorvoerpaneel worden afgedekt
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,6 kg
- Brutogewicht
- 4,8 kg
- Douanetariefnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177952652
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- VX IT Borstelset tbv kabelkan. =2200mm
- Documentatie
- Quick guide