Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt 2021
- Bestelnr.:
- DK 5501292
- Product omschrijving
- Gelast 482,6 mm (19")-montageframe binnen een TS-frame. Analoge profielen TS IT voor volledige systeemcompatibiliteit, incl. montage zonder gereedschap. In diepte verstelbare bevestiging tussen dak- en bodemframes. Individuele hoogte-eenheden in twee richtingen doorgenummerd. Montageframe voorzijde, voorbereid voor integratie van kabelmanagement en Dynamic Rack Control (RFID), montageframe achterzijde voor ruimtebesparende integratie van systeemstroomrail PDU, aan beide zijden in Zero-U-Space.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Grondlak
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Hoogte-eenheden
- 47 HE
- Inbouwpositie
- voor
- Belastbaarheid
- Tot max. 15.000 N statische belasting, bij een gelijkmatige belastingverdeling over twee 19"-montageframes, bij volledige opbouw.
- Opmerking
- Het buitenste montageniveau van het kastframe blijft behouden voor verdere componenten, rondom lopende compartimentering mogelijk met luchtgeleiderplaten
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 14,6 kg
- Brutogewicht
- 16,6 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716513
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- 19 inch montageframe voorzijde tbv TS-IT, 47HE, geschikt voor behuizing 800x2200 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005
- Documentatie
- Handleiding