Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Artikelnummer: DK 5502.255

Met uitsparing 390 x 40 mm (2 HE) of 390 x 20 mm (1 HE) met borstelstrip, montagemogelijkheid van kabelfixatiebeugels.

Artikelnummer:
DK 5502.255
Product omschrijving
Voor een comfortabele, eenvoudige kabelgeleiding tussen twee bereiken die door een inch-montageniveau van elkaar zijn gescheiden. Bijvoorbeeld tussen het voorste en achterste bereik van het 19"-montageniveau.
Toepassingsgebieden
Voor afsluiting van en gelijktijdige kabelgeleiding in montagezones in 1 HE, 19"-montagestandaard
Materiaal
Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Montage-uitsparing
Breedte:390 mm
Hoogte:20 mm
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,486 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177679368
ETIM 7.0
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
19 inch kabeldoorvoerpaneel, 1 HE, 390x20 mm, plaatstaal, RAL 9005