Montagebeugel voor interieuropbouw

Artikelnummer: CP 6205100

Voor de horizontale en verticale inbouw van systeemchassis en montageprofielen. Comfort-Panel vanaf een inbouwdiepte van 74 mm of Optipanel vanaf een inbouwdiepte van 100 mm. Met de montagebeugel is de systeemverlichting LED in combinatie met de rail voor interieuropbouw zonder gereedschap en zonder mechanische bewerking van de kast te monteren.

Artikelnummer:
CP 6205100
Product omschrijving
Voor de horizontale en verticale inbouw van systeemchassis en montageprofielen. Comfort-Panel vanaf een inbouwdiepte van 74 mm of Optipanel vanaf een inbouwdiepte van 100 mm. Met de montagebeugel is de systeemverlichting LED in combinatie met de rail voor interieuropbouw zonder gereedschap en zonder mechanische bewerking van de kast te monteren.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Comfort-Panel vanaf inbouwdiepte 74 mm
Optipanel vanaf inbouwdiepte 100 mm
Rail voor interieuropbouw AX
Montage-instructie
Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,36 kg
Brutogewicht
0,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177536197
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
CP Montagebeugel voor interieuropbouw, voor Comfort-Panel en Optipanel
Databladen
Technische gegevens