Adapters van draagarmaansluiting Ø 130 mm naar 120 x 65 mm

Bestelnr.: CP 6212500

Voor de montage van bedieningsbehuizingen met draagarmuitsparing 120 x 65 mm en de aansluitconsole VESA 75/100

Bestelnr.:
CP 6212500
Uitvoering
Voor de montage van bedieningsbehuizingen met draagbuis ▭ 120 x 65 mm en de aansluitconsole VESA 75/100 aan:
Koppeling CP 120, 6212.300
Bevestiging CP 120, 6212.320
Hoekkoppeling 90°, CP 120, 6212.380
Draaischarnier met arm (6206.850)
Draaischarnier voor machinegeïntegreerde inbouw (6206.870)
Materiaal
Spuitgietaluminium
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. afdichtingen
Bevestigingsmateriaal
Rifid y/n
Ja
Afmetingen
Hoogte: 40 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,552 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177684218
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Adapter van draagarmaansluitingØ 130 mm naar 120x65 mm, H=40 mm, spuitgietaluminium, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens