- Bestelnr.:
- CP 6665500
- Uitvoering
- Voorzijde, boring Ø 9 mm
- Toepassingsgebieden
- Met boring voor de montage van
- Vloerbevestiging, draaibaar, CP 40, roestvaststaal (6663.500), met 4 schroeven
- Wand-/vloerbevestiging, niet-draaibaar, roestvaststaal (6663.000), met 4 schroeven en moeren
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,6 kg
- Brutogewicht
- 1,755 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177184725
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Wandconsole CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), niet verstelbaar, bevestiging voorzijde boring diameter 9 mm