Lessenaar-middendelen voor 3-delige opbouw

Artikelnummer: TP 6717500

Vier breedtematen vormen de brug voor een driedelige opbouw van het TopPult-systeem.

Artikelnummer:
TP 6717500
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizingen
Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig
Opening voor kabeldoorvoer in de bodem van de behuizing
IK-code
IK08
Basismateriaal
Plaatstaal
Afmetingen
Breedte: 1.600 mm
Hoogte: 235 mm
Diepte: 730 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
45,6 kg
Brutogewicht
48 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177554252
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
TopConsole-systeem TP, lessenaar-middendeel voor 3-delige opbouw, BD: 1600x730 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens