CMC III-toegangssensor VX
- Bestelnr.:
- DK 7030128
- Uitvoering
- Toegangssensor VX
- Product omschrijving
- De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- Opname van fysieke omgevingsparameters
- Uitvoering
- Sensor: Reedcontact/magneet
- Max. 5 Reedcontacten in serie
- Materiaal
- Kunststof
- Levering
- Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Toegangssensor VX
Kabel 0,5 m - Aansluiting op de CAN-bus
- Indirect via CMC III CAN-bus interfaces
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,085 kg
- Brutogewicht
- 0,09 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177925830
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMCIII Toegangssensor VX
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding