- Artikelnummer:
- IT 7030.230
- Uitvoering
- Transponderlezer
- Product omschrijving
- CMC III-transponderlezer, voor de vrijgave van rack- of ruimtedeuren, koppeling aan de CMC III Processing Unit via CMC III CAN-bus access, vrijgave door transponderkaart.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- Statusindicatie door geïntegreerde LED
- Toepassingsgebieden
- Voor het monteren van een zichtdeur of plaatstalen deur in plaats van een achterwand.
- Mogelijkheden
- De deurvrijgave vindt plaats na verificatie door de gebruiker.
- Toegangsrechten zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface in te stellen.
- De voeding vindt plaats via de verbinding met de CMC III CAN-bus unit access.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
- Levering
- Transponderlezer
Aansluitkabel
Handleiding
Designcompensatie TS 8 zichtdeuren
Montagemateriaal
3 transponderkaarten
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
- 16
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 2
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 16
- Opmerking
- Max. 5 deelnemers per PU bij energievoorziening via PoE
- Transponder tags
- ISO 15693 - Mifare 1K
- ISO 15693 - Mifare 4K
- ISO 15693 - I-Code SL2
- ISO15693 - Tag-it
- Afmetingen
- Breedte: 50 mm
Hoogte: 190 mm
Diepte: 25 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,3 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659582
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
-
CMC III Kaartlezer voor deuvrijgave