- Bestelnr.:
 
- IT 7030695
 
- Product omschrijving
 
- Voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding aan de binnenzijde van de deuren van aanbouwkasten VX, bij toepassing van een CMC III-handgreep. 
 
- Voordelen
 
- Kabelgootafdekking en ringvormige kabelhouder op willekeurige lengte af te korten 
 
- Mogelijkheden
 
- Bij de installatie van bekabelde handgrepen of kaartlezers is het noodzakelijk de betreffende kabels aan de binnenzijde van de deur te positioneren. De kabels worden in het aluminium profiel van de deuren ingevoerd. 
 
- Om de kabelgoot af te sluiten wordt de kabelgootafdekking eenvoudig op het profiel geklikt 
 
- Voor kabelgeleiding bij geventileerde of plaatstalen deuren wordt de ringvormige kabelhouder aan de binnenzijde van de deur geplakt 
 
- Materiaal
 
- Kunststof 
 
- Kleur
 
- Lichtgrijs 
 
- Levering
 
- Kabelgeleidingsset deuren
Kabelgootafdekking, 2 m
4 ringvormige kabelhouders, 0,5 m
Incl. bevestigingsmateriaal  
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,202 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,222 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 83024200 
 
- EAN
 
- 4028177939264 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX Kabelgeleiding set doors 2000mm