Voor LSA-inbouwset, voor de montage van LSA-montagegoten/universele montagebeugels aan de 482,6 mm (19")-montageniveau.
- Bestelnr.:
- DK 7050035
- Product omschrijving
- Voor de montage van LSA-stroken in het 482,6 mm (19")-montageniveau.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Diepte: 98,5 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,204 kg
- Brutogewicht
- 1,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Opnamesysteem, 2 HE, 483x89x985