Hoogbelastbare glijrails voor TE

Bestelnr.: DK 7063740

Met L-vormige profielen of inch-montageframes en een binnenwerkse niveauafstand van 745 mm, snelle en eenvoudige montage dankzij inhangpunten voor het achterste niveau.

Bestelnr.:
DK 7063740
Product omschrijving
Voor L-vormige profielen met een voorgemonteerde niveauafstand van 745 mm. Met inhangbeugels voor het achterste niveau gemakkelijk en snel te monteren.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between mounting levels
745 mm
Load capacity static
1.000 N
Montagevlak
Breedte: 50 mm
Diepte: 734 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,71 kg
Brutogewicht
2,909 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177516878
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
DK Hoogbelastbare glijrails voor TS-IT/TE, voor L-vormige profielen of 19 inch-montageframes, belastbaarheid 1000 N, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet