- Bestelnr.:
- DK 7116500
- Product omschrijving
- Het binnendeel is voorzien van ribben waartussen de glasvezelrangeer- resp. -jumperkabels worden geplaatst. Een rubberen snoer zorgt dat glasvezelkabels tot Ø 4,5 mm tussen de ribben blijven liggen. Trekontlasting en minimale buigradius worden gewaarborgd.
- Mogelijkheden
- De meegeleverde bevestigingsbeugels zijn universeel toepasbaar. De glasvezelkabels kunnen vanuit verschillende posities naar alle delen van het patch-panel worden geleid: zijdelings direct aan het patchpanel, voor het patchpanel, zijdelings naast het patchpanel, achter het patchpanel.
- Materiaal
- 2 K-kunststof
- Kleur
- Buitenzijde: RAL 7035
Binnenzijde: RAL 9005
- Levering
- 2 geleidingsbeugels
2 rubberen snoeren
Koppelset
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Lengte: 120 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,48 kg
- Brutogewicht
- 0,488 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
Glasvezel-geleidingsbeugels