- Bestelnr.:
 
- DK 7220500
 
- Product omschrijving
 
- Voor bevestiging achterin behuizingen resp. voor bevestiging aan de zijkant van netwerkbehuizingen. De overtollige kabelopslag kan aan alle diepteprofielen of aan chassis en profielen met 25 mm raster worden bevestigd. Bevestigingsmaat 150 mm. 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Verzinkt 
 
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 280 mm
Hoogte: 151 mm
Diepte: 75 mm  
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,56 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,66 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177221659 
 
- ETIM 9
 
- EC000322 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400604 
 
- Product omschrijving
 
- 
Overlengte opslag, 280x151x75