Maakt een snelle en eenvoudige integratie in een behuizing mogelijk van extra inbouwvlakken van 2 HE door bevestiging aan het kastframe of zijdelings aan de aanwezige profielen.
- Bestelnr.:
- DK 7246420
- Product omschrijving
- Maakt een snelle en eenvoudige integratie in een behuizing mogelijk van extra inbouwvlakken van 2 HE door bevestiging aan het kastframe of zijdelings aan de aanwezige profielen. Door de flexibele bevestiging van de profielen in sleufgaten is het mogelijk de afstand tussen de beide hoekprofielen vrij te kiezen, zodat ook andere inch-bevestigingsmaten kunnen worden gerealiseerd. De tweede rij gaten dient voor de optionele opbouw van andere inbouwvlakken.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingstoebehoren
- Hoogte-eenheden
- 2 HE
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,172 kg
- Brutogewicht
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- Bevestigingsset, 2 HE
- Documentatie
- Info sheet