- Bestelnr.:
- DK 7396.000
- Materiaal
- Profielframe, sokkel: plaatstaal
Voeten: zinkspuitwerk
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Profielframe, sokkel: RAL 7035
Plint, voeten: RAL 5018
- Levering
- Torsiestijf profielframe met 19"-boring
Stabiele sokkel met geïntegreerde voeten met mogelijkheid tot vastzetten aan de vloer zonder voetplinten
Montagetoebehoren
- Afmetingen
- Breedte: 550 mm
Hoogte: 1.722 mm
Diepte: 750 mm
- Hoogte-eenheden
- 36 HE
- Hoogte-eenheden
- 36 HE
- Afstand tot het tweede bevestigingsniveau, 50 mm raster
- 150 ‐ 350 mm
- Montage tussen de bevestigingsniveaus
- 50 mm
- Belastbaarheid van de 19"-niveaus
- 1.500 N
- Opmerking
- Tweede bevestigingsniveau separaat bestellen
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,1 kg
- Brutogewicht
- 18,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 71,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177129894
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Product omschrijving
-
Networking, 550x1722x750