Wandbehuizingen AX IT met 19"-profielen, in diepte verstelbaar

Bestelnr.: AX 7643350

IT-wandbehuizing met hoge beschermklasse voor toepassing in industriële omgevingen. Met in diepte verstelbaar 19"-profiel en wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de behuizingsbodem. Beschermklasse tot IP 66 (overeenkomstig de geselecteerde wartelplaat)

Bestelnr.:
AX 7643350
Uitvoering
Wandbehuizingen IT
met 19"-profielen, in diepte verstelbaar
Product omschrijving
IT-wandbehuizingen op AX-basis, met hoge beschermklasse, voor toepassing in industriële omgevingen. Veilige, beschermde integratie van de IT direct in het proces van uw productie­installatie.
Voordelen
Compleet voorgemonteerde IT-behuizing voor de directe opname van 19" IT-componenten dankzij in diepte verstelbare profielen
De gelaste, rondom gesloten behuizingsconstructie waarborgt maximale bescherming van de opbouwcomponenten, tot IP 66
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Maximaal te benutten volume bij extreem compacte bouwwijze
Individuele interieuropbouw
De maximale uitsparing in de behuizingsbodem met geoptimaliseerde wartelplaten vergroot de ruimte voor kabelgeleiding tot wel 33 %
Eenvoudige kabelinvoer vanaf de onderzijde via een wartelplaat met geïntegreerde borstelstrip
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Interieuropbouw: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Voorgemonteerde IT-behuizing met scharnierende deur, rondom gesloten
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Wartelplaat met borstelstrip
19"-profiel voorzijde, in diepte verstelbaar in het 25 mm-raster, gemonteerd op 4 rails voor interieuropbouw
Montagebeugel
C-rail, aan de achterzijde voorgemonteerd
Hoogte-eenheden
12 HE
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 350 mm
Inbouwdiepte
278 mm
Inbouwhoogte voor componenten
12 HE
Positie draairichting deur
rechts, naar links om te wisselen
Aantal sluitingen
2
Inbouwmogelijkheden
Voorgemonteerde montagebeugels incl. C-rail voor kabelbevestiging
Montagebeugels voor de opname van een centrale PE-rail
Montagebeugels voor de montage van een 19"-contactdoosstrook
Opmerking
Variant met UL-toelating op aanvraag leverbaar
Basismateriaal
Plaatstaal
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Aantal sluitingen: 2
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 10 (op aanvraag tot IP 66)
Tot IP 66 (afhankelijk van de geselecteerde wartelplaat)
Wartelplaat
Afmetingen: 7
Aantal: 1
Aantal sluitingen
2
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
23,3 kg
Brutogewicht
23,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
89,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177942400
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Product omschrijving
AX IT met 19"-profielen, 600x600x350, 12HE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Databladen
Technische gegevens