Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer voor TS, TS-IT, SE voor gebruik in bodemframe van netwerkkast. De bodemplaatmodulen kunnen worden toegepast in plaats van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.
- Artikelnummer:
- DK 7825361
- Product omschrijving
- Voor eenvoudige, afgedichte kabelinvoer.
- Materiaal
- Moduulplaat: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij - Oppervlak
- Verzinkt
- Opmerking
- De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten
- Afmetingen
- Diepte: 237,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Breedte: 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,092 kg
- Brutogewicht
- 1,24 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- DK Bodemplaatmoduul, voor kabelinvoer met borstel, diepte: 237,5 mm, voor kastbreedte: 600 mm, voor TS, TS IT, SE, TX CableNet, plaatstaal, verzinkt