Bodemplaatmodule voor kabelinvoer voor DK-TS, voor toepassing in het bodemframe van netwerkbehuizingen. Gebruik door vervangen van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.
- Bestelnr.:
- DK 7825388
- Uitvoering
- Uitvoering voor kabelinvoer vanaf de zijkant met rubberen klemprofiel
- Product omschrijving
- Aan twee kanten met verstelbare opening en rubberen klemprofiel. De uitvoering in twee delen zorgt ervoor dat de bodemmoduul ook kan worden geplaatst bij al ingevoerde kabels.
- Materiaal
- Plaatstaal
Afdichting: polyurethaan schuim, UL 94-HF1 - Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
incl. klemdelen - Opmerking
- De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten
- Afmetingen
- Diepte: 237,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Breedte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,42 kg
- Brutogewicht
- 2,62 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Bodemplaatmodule voor ventilatie zijkant tbv TS/TS-IT/SE, voor kastbreedte 800 mm, D=237,5, plaatstaal verzinkt
- Documentatie
- Info sheet