Transportkit, voor TS.
- Bestelnr.:
- DK 7825900
- Levering
- 4 wielen (2 bestuurbaar) incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Behuizingstype: TX CableNet - Clearande floor
- 40 mm
- Opmerking
- Alleen voor behuizingen zonder bodemplaat en bodemplaatframes.
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 250 kg
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 6,1 kg
- Brutogewicht
- 6,42 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- DK Transportkit, voor TS IT, TX CableNet, zonder bodemplaten/-profiel/-frame, 4 wielen, waarvan 2 bestuurbaar, max. 2.500 N per component
- Documentatie
- Info sheet