- Bestelnr.:
 
- TS 7826885
 
- Product omschrijving
 
- Ter vervanging van het standaard dak. Uitgevoerd met verschuifbaar hoekprofiel aan de achterzijde. Elastisch klemprofiel aan beide zijden voor het vastzetten van kabelbundels en -strengen. Door de symmetrische constructie van het frame kunnen de kabels door het draaien van de dakplaat ook vanaf de zijkant worden ingevoerd. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden. 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Geschikt voor
 
- Breedte: 800 mm
Diepte: 800 mm  
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 9,017 kg
 
- Brutogewicht
 
- 9,492 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177345362 
 
- ETIM 9
 
- EC000744 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182405 
 
- Product omschrijving
 
- 
TS Dakplaat met kabelinvoer, 2-delig, 800x800 mm BxD, plaatstaal gelakt, RAL 7035