- Bestelnr.:
- TE 7888640
- Product omschrijving
- Voor het zijdelings koppelen van kasten tot rijen. De montage van de behuizingen vindt plaats tussen de bodem- en dakframes.
- Voordelen
- Het is mogelijk TE 8000- aan TE 7000-behuizingen te koppelen
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 55 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,336 kg
- Brutogewicht
- 0,34 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
-
TE Koppelset voor TE 8000