PDU-toebehorenpakket

Bestelnr.: DK 7979001

Bestelnr.:
DK 7979001
Product omschrijving
Het toebehorenpakket wordt bij de PDU meegeleverd.
Levering
2 montagebeugels voor bevestiging aan het VX IT 19"-profiel standaard
2 montagebeugels voor bevestiging aan het VX IT 19"-profiel dynamic
2 montagebeugels voor bevestiging aan het VX IT-kastprofiel
PDU-connectorvergrendeling
Connector, 3-polig
Connector, 2-polig
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,224 kg
Brutogewicht
0,227 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177947313
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
PDU toebehorenset