Montagechassis 23 x 64 mm voor VX, VX SE

Bestelnr.: VX 8100.743

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Bestelnr.:
VX 8100.743
Product omschrijving
Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau. Montage vlakliggend met het kastframe. Dankzij de extra montagebeugels ook te gebruiken bij een reeds geïnstalleerde montageplaat en voorbereid voor individueel afkorten.
Voordelen
Systeemboring aan alle vier de zijden
Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
2 montagechassis
4 montagesteunen
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
In VX op het binnenste montageniveau aan het kastprofiel VX
In VX SE aan het verticale kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
Tussen twee onder elkaar geplaatste chassis op het binnenste montageniveau
null
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
Geschikt voor breedte/diepte: 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,454 kg
Brutogewicht
1,92 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177924512
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX Systeemschassis 23x64 mm, voor kastbreedte/-diepte 800 mm, roestvaststaal
Documentatie
Handleiding
Load brochure