- Bestelnr.:
- TS 8601860
- Product omschrijving
- Voor een stabiele bevestiging van de kast/behuizing met aardbevingsuitvoering op de ondergrond. Opliggende metrische schroefdraad M10 voor een stabiele verbinding van buitenaf met de ondergrond.
- Materiaal
- Hoekstukken: plaatstaal, 5 mm
Platen: plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7022
- Levering
- Sokkel compleet gemonteerd
4 hoekstukken
2 diepteprofielen
2 plinten voor/achter
Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Voldoet in combinatie met comforthandgreep en aardbevingskit aan Telcordia GR-63-Core aardbevingszone 4.
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,06 kg
- Brutogewicht
- 15,87 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
TS Aardbevingssokkel voor TS, 800x100x600 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7022