- Bestelnr.:
- SZ 8609140
- Uitvoering
- voor 24-polige connectoren
- Product omschrijving
- Met uitsparingen voor connectoren. Moduulplaten kunnen aan de scheidingswanden voor moduulplaten worden bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. afdichting
- Aantal uitsparingen
- 4
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Brutogewicht
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
-
TS Moduulplaat, voor 24-polige connectoren, 4 uitsparingen, plaatstaal, verzinkt