Afdichten van niet gebruikte uitsparingen. Eenvoudig te bewerken voor individuele uitsparingen.
- Bestelnr.:
- TS 8609160
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Voor het afsluiten van niet-gebruikte uitsparingen. Eenvoudig te bewerken voor individuele uitsparingen.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. afdichting
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,88 kg
- Brutogewicht
- 0,936 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- TS Moduulplaat, gesloten, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet