Moduulplaten voor kabeldoorvoer

Bestelnr.: SZ 8609170

Voor het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels. De verstelbare hoekprofielen met elastisch klemprofiel resulteren in een dichte en vaste geleiding. Vaste hoekprofielen met boringen voor het bevestigen van kabels.

Bestelnr.:
SZ 8609170
Uitvoering
voor kabeldoorvoer
Product omschrijving
Voor het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels. De verstelbare hoekprofielen met elastisch klemprofiel resulteren in een dichte en vaste geleiding. Vaste hoekprofielen met boringen voor het bevestigen van kabels.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
1,141 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177211797
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
TS Moduulplaat, voor kabeldoorvoer, 1 uitsparing, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens