Voor kabels van Ø 10 tot 65 mm. De flexibele tule past zich aan de buigradius van de kabels aan.
- Bestelnr.:
- SZ 8609390
- Uitvoering
- met kabeltule
- Product omschrijving
- Voor kabels van Ø 10 tot 65 mm. De flexibele tule past zich aan de buigradius van de kabels aan.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,139 kg
- Brutogewicht
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- TS Moduulplaat, met kabeltule, 1 uitsparing, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet