TS systeemchassis 23 x 73 mm

Artikelnummer: TS 8612550

Als alternatief voor het TS systeem-chassis 17 x 73 mm, met gaten voor kooi-/insteekmoeren in plaats van sleufgaten aan de boven- en onderzijde. Eenvoudig inhangen en vastzetten.

Artikelnummer:
TS 8612550
Product omschrijving
Als alternatief voor het TS systeemchassis 17 x 73 mm, met gaten voor kooi-/insteekmoeren in plaats van sleufgaten aan de boven- en onderzijde. Eenvoudig inhangen en vastzetten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel
Geschikt voor
Behuizingstype: het binnenste montageniveau
Breedte/diepte: 500 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,084 kg
Brutogewicht
2,283 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177236264
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
TS Systeemchassis 23x73 mm, voor het binnenste montageniveau, voor kastbreedte/-diepte 500 mm, plaatstaal, verzinkt
Databladen
Technische gegevens