Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren.
- Artikelnummer:
- TS 8612980
- Product omschrijving
- Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het binnenste montageniveau, aan het VX kastprofiel
- In VX SE op het binnenste montageniveau, aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 9,912 kg
- Brutogewicht
- 10,85 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177522886
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Montagerail 65x42 mm tbv TS/SE-kasten, voor kastbreedte 800 mm, belastbaarheid 10000 N per kast, plaatstaal, verzint
- Documentatie
- Info sheet