Adapterstukken, 19" voor TS, VX SE

Artikelnummer: SZ 8613010

Het 1 HE-deelstuk van het adapterprofiel, voor de inbouw van afzonderlijke subracks en andere inbouwcomponenten.

Artikelnummer:
SZ 8613010
Product omschrijving
Het 1 HE-deel van de adapterprofielen. Voor de inbouw van afzonderlijke subracks en andere inbouwcomponenten.
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden
1 HE
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Opmerking
De 19”-maat ontstaat bij montage aan het frame van 600 mm brede kasten
Adapterset (DK 7246.100) voor 800 mm brede kasten
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,204 kg
Brutogewicht
0,25 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177212183
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
Adapterstukken, 19"