Eenvoudig de schroeven indraaien, snelkoppeling met een hamer intikken en vastzetten.
- Artikelnummer:
- VX 8617506
- Voordelen
- Rondom aan de koppelplaats te monteren
- Flexibel te positioneren, daardoor kan botsing met ingebouwde componenten worden vermeden
- Eenvoudig de schroeven indraaien, snelkoppeling intikken, kast samenvoegen en vastzetten
- Extra montageniveau tussen gekoppelde kasten, bijv. voor de montage van kabelkanalen
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,705 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177942332
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- VX Snelkoppeling eendelig VE=6
- Documentatie
- Handleiding