- Bestelnr.:
- VX 8618801
- Voordelen
- Eenvoudige montage
- Volledige bedekking
- Hoge afdichting van de in de kast ingevoerde kabel
- Toepassingsgebieden
- Om in bodemplaten te steken
- Materiaal
- hard-PVC
Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Temperatuurbestendig tot +60 °C
Afdichting: PU-schuim
Doorsnede: 30 x 25 mm
- Levering
- Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen
- Opmerking
- Per kabelinvoerplaats zijn twee stuks nodig
- Vanaf een kastbreedte van 1000 mm is de bodemgroep in de breedte in twee secties verdeeld. Er kunnen twee kabelinvoerplaatsen (links/rechts) worden gerealiseerd
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX: = 800 mm
Behuizingstype: VX SE
Behuizingstype: CX lessenaar onderdeel
Behuizingstype: Lessenaar CX
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,22 kg
- Brutogewicht
- 0,24 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177922754
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
-
VX-profiel voor kabelinvoer, symmetrisch, voor B: 800 mm