Voor montage van het zwenkraam, klein, in een AX, VX of SE. Of voor montage van een deelmontageplaat (in combinatie met scharnier voor deelmontageplaat).
- Bestelnr.:
- VX 8619600
- Product omschrijving
- Voor montage van het zwenkraam, klein, in een AX, VX of SE. Of voor montage van een deelmontageplaat (in combinatie met scharnier voor deelmontageplaat).
- Toepassingsgebieden
- Bij VX: Direct aan het kastprofiel in voorste positie
- Bij VX: In combinatie met systeemchassis 23 x 64 mm in diepte verplaatst
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Vernikkeld
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Direct aan het kastprofiel in voorste positie
- In combinatie met systeemchassis 23 x 64 mm in diepte verplaatst
- Opmerking
- Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met de inbouwset AX
- In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- Voor montage aan de deelmontageplaat is de scharnierbevestiging 8617650 nodig
- Belastbaarheid (statisch)
- 1.500 N
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
AX
Breedte: = 600 mm - Geschikt voor behuizingstype
- VX
- AX
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,4 kg
- Brutogewicht
- 2,52 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX Inbouwset voor zwenkramen, klein, voor B: 600 mm