- Bestelnr.:
- VX 8619700
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Distance between fixing points
- 275 mm
- Geschikt voor deurbreedte
- 400 mm
- Inbouwmogelijkheden VX
- In deuren met een breedte van 400 mm
- Inbouwmogelijkheden AX
- In behuizingen met een breedte van 300 mm en een hoogte van 400 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
- Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
- In kasten/behuizingen met een breedte van 300 mm
- Inbouwmogelijkheden AX kunststof
- In deuren met een breedte van 400 mm
- Inbouwmogelijkheden AX 3-delig
- In kasten/behuizingen met een diepte van 473 mm
- Inbouwmogelijkheden CX
- In lessenaar-onderdeel in kasten/behuizingen met een diepte van 400 mm
- In lessenaar-onderdeel, in kasten/behuizingen met een diepte van 400 mm
- Montage-instructie
- Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
- Opmerking
- Voor een opbouw met eigen componenten aan het systeemchassis zijn plaatschroeven of zelfsnijdende M5-schroeven nodig
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
AX
AX kunststof
Wandbehuizingen AX, 3-delig
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Suitable for width or height or depth: 400 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,68 kg
- Brutogewicht
- 0,686 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924659
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
VX Systeemchassis 14 x 39 mm, voor deurbreedte: 400 mm