Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
- Bestelnr.:
- VX 8619720
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Distance between fixing points
- 475 mm
- Geschikt voor deurbreedte
- 600 mm
- Inbouwmogelijkheden VX
- In deuren met een breedte van 600 mm
- Inbouwmogelijkheden VX SE
- In deuren met een breedte van 600 mm
- Inbouwmogelijkheden AX
- In behuizingen met een breedte van 500 mm en een hoogte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
- In de slotdeur van behuizingen met een breedte van 1200 mm
- Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
- In kasten/behuizingen met een hoogte van 600 mm
- Inbouwmogelijkheden AX kunststof
- In deuren met een breedte van 600 mm
- Inbouwmogelijkheden AX 3-delig
- In kasten/behuizingen met een diepte van 673 mm of in de breedte van het wanddeel
- Inbouwmogelijkheden PC
- In deuren met een breedte van 600 mm
- Inbouwmogelijkheden CX
- In deuren met een breedte van 600 mm
- Montage-instructie
- Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
- Opmerking
- Voor een opbouw met eigen componenten aan het systeemchassis zijn plaatschroeven of zelfsnijdende M5-schroeven nodig
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX SE
PC
AX
Wandbehuizingen AX, 3-delig
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Suitable for width or height or depth: 600 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,956 kg
- Brutogewicht
- 1,14 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924697
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX Systeemchassis 14 x 39 mm, voor deurbreedte: 600 mm