Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.: VX 8660094

Voor het invoeren van kabels in de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee plinten met borstelstrip worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de plinten met borstelstrip ook aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.

Bestelnr.:
VX 8660094
Uitvoering
met borstelstrip
Materiaal
Sokkelplinten: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, zelfdovend
Kleur
RAL 9005
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Breedte/diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid
2 st.
Geschikt voor
voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
Montage-instructie
Voor inbouw in de diepte is de optionele plintbevestiging nodig [8660092].
Nettogewicht
2,08 kg
Brutogewicht
2,108 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177985476
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX Sokkelplint met borstelstrip, voor breedte/diepte: 1000 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Meer informatie
Product presentations
Databladen
Technische gegevens