- Bestelnr.:
- TS 8700000
- Product omschrijving
- Voor montage aan de verticale behuizingsprofielen. Aan de buitenzijde van de profielen plaatsen en naar keuze vanaf de binnen- of buitenzijde vastschroeven.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,354 kg
- Brutogewicht
- 0,405 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177300187
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
-
TS Buitenkoppeling, voor TS/TS, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)