Sokkelelementen voor en achter, roestvaststaal, 200 mm.
- Bestelnr.:
- TS 8702800
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- 1 plint voor/achter
2 hoekstukken met afneembare plint
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast - Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 10,026 kg
- Brutogewicht
- 10,553 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177299962
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- SO Sokkelelementen voor en achter, gesloten, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), voor kastbreedte 800 mm, H=200 mm
- Documentatie
- Info sheet