De openingshoek van 180° maakt een ongehinderde toegang mogelijk. Montage is zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de kast mogelijk. De 3 plaatdeelhouders kunnen door de scharnieren worden vervangen. Ondanks de scharnieren blijft de beschermklasse van de kast behouden.
- Bestelnr.:
- TS 8800110
- Product omschrijving
- De openingshoek van 180° maakt een ongehinderde toegang mogelijk. Montage is zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de kast mogelijk.
- Voordelen
- Ondanks de scharnieren blijft de beschermklasse van de kast behouden
- Toepassingsgebieden
- De 3 plaatdeelhouders kunnen door de scharnieren worden vervangen
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Opmerking
- Uitsluitend bij toepassing van een 180°-deurscharnier kunnen de scharnieren voor de zijwand en de deur aan hetzelfde kastprofiel worden gemonteerd
- Let op! De gescharnierde en ongescharnierde zijwanden, evenals de deuren en achterwanden, dienen zich altijd tegenover elkaar te bevinden.
- Op elk verticaal kastprofiel mag slechts één vlak (scharnieren van de zijwand) worden gemonteerd.
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,87 kg
- Brutogewicht
- 0,982 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- TS Scharnieren tbv schroefbare zijwand, zinkspuitwerk, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet