Product loopt uit per: 31 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor kastsystemen VX, VX SE:
8618822
- Artikelnummer:
- TS 8800.600
- Product omschrijving
- Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Kabelbevestigingsstrook met hamerkopindruk
1 schuifbare bodemplaat
2 EMC-afdichtingen - Opmerking
- Alleen voor één kasthelft
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.000 mm
- Opmerking
- Geen IP-beschermklasse volgende de norm mogelijk
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,55 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177214903
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- EMC-bodemplaat, 1000xx