Voor directe montage aan het verticale kastprofiel. Eenvoudig met de 4 voor te monteren schroeven inhangen en vastzetten.
- Bestelnr.:
- PC 8800910
- Product omschrijving
- Eenvoudig met de 4 voor te monteren schroeven inhangen en vastzetten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7015
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel
- Belastbaarheid
- 40 kg oppervlaktebelasting, statisch
- Opmerking
- Voor kasten zonder montageplaten
- Montagevlak
- Breedte: 507 mm
Diepte: 750 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
VX SE
PC
IW
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,24 kg
- Brutogewicht
- 5,516 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- PC Legbord voor vast inbouw tbv TS/PC/IW-kasten, voor kastbreedte 600 mm en -diepte 800, montagevlak 507x750 mm BxD, plaatstaal, RAL 7015